SEP09.0.3.0.22/95
项目编号:
101022851
产品描述: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
指令设备,按钮直径(控制面板/急停开关), 取决于 ➁ (对于SEP09.0…,不带急停开关) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | 施迈赛42 mm / 施迈赛49 mm 或 西门子40 mm / 西门子49 mm |
3 | 施迈赛 42 mm / 施迈赛 38.5 mm 或 西门子 40 mm / 西门子 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | 空外壳,带22.3 mm孔(未安装指令设备) |
S-XXXX | 特殊型号, 带4位序列号 |
(2) | |
0 | 施迈赛指令设备 |
1 | 施迈赛或施迈赛/西门子指令设备 |
(3) | |
0 | 指令设备安装直径(22.3 mm) |
1 | 指令设备安装直径(30.5 mm) |
(4) | |
95 | 单独形状的控制部件的NC触点和NO触点 |
(5) | |
E1 | 蘑菇头按钮,操动力 10.5N |
E2 | 蘑菇头按钮,操动力 7.0N |
Z1 | 急停开关,带2个 NC触点和2个NO触点(SEPK02.0….没有) |
Z2 | 带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮) |
Z3 | 带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(带棘爪的黄色掌形按钮,不是急停按钮) |
Z4 | 带1个NC触点和1个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮) |
Z5 | 带2个NC触点和2个NO触点的安全锁(除急停按钮之外还有带棘爪的黄色掌形按钮) |
Z6 | 预打孔Al面板,孔径11 x Ø 22.3 mm(仅适于SEPLC05.2…) |
Z7 | 对于 Z6,孔用空塞密封(仅适于 SEPLC05.2…) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 2黑色操作按钮(定位部分)Ø 42 mm
- 铝外壳
- 可拆卸的铝盖在底部
- 用于单独安装双手控制的操动件
订货数据
型号 |
SEP09.0.3.0.22/95 |
商品编号(订购编号) |
101022851 |
EAN(欧洲商品编号) |
4250116203253 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001260 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001260 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
外壳材料 |
铝 |
垫圈镀层材料 |
粉末喷涂 |
密封板材料 |
铝 |
外壳颜色 |
RAL 7004 |
毛重 |
3,500 g |
总体数据 - 产品特性
可带安装套件 |
是 |
常闭 (NC) 数量 |
2 |
每个方向的常闭 (NO) 数量 |
2 |
操作按钮(定位部件)数量 |
2 |
机械参数
机械寿命,最少 |
10,000,000 操作 |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 |
1.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
宽度 |
155 mm |
高度 |
160 mm |
深度 |
150 mm |
长x宽x高 |
操作按钮(定位部件):42 mm |
注意 |
每个外壳 |
环境条件
防护等级 |
IP54 |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
440 V |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
250 VAC |
应用类别 AC-15 |
8 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
5 A |
附件
建议(产品组合) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
注意
注(通用) |
可选:操纵力低的操动件 每单元1个 NO/1个 NC触点 |
注,(紧急停止按钮数量) |
组成: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SEPK02.0... / SEPG05.3... / SEP01.0... / SEP01.4... / SEPLC05.2... / SEP07... / SEP09.0... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant legislation: | 1)Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Two-hand control panel with1) and without emergency-stop (optionally with stand) |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 2, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/21 下午2:55