SLB440-ER-3-ST-H-EH

项目编号: 103015495

  • 紧凑的设计 带有整体评估功能
  • 高度范围75m(最高达90,m)
  • 安全OSSD输出,符合PLe
  • 自动启动或重启互锁
  • 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
  • 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
  • 设置工具和诊断指示

订货数据

产品描述

SLB440-ER-3-ST-H-EH

商品编号(订购编号)

103015495

EAN(欧洲商品编号)

4030661503585

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

许可 - 标准

证书

TÜV

总体数据

标准

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

外壳材料

响应时间,最大

22 ms

响应时间,最小

7 ms

毛重

270 g

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

整个系统检测,状态

整个系统检测

故障安全数字输出数量

2

光束数量

1

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

性能水平,最高

e

控制类别,根据EN ISO 13849

4

PFH值

1.50 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

100 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

75 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

终端连接器

连接器M12

终端连接器,接收方

连接插头M12,5芯

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4芯

机械参数 - 尺寸

长度

33 mm

宽度

27.8 mm

高度

131 mm

环境条件

防护等级

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗,最大

45 W

发送器电力功率消耗,最大

45 W

线缆长度,最大

100 m

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.2 A

版本

P型

附件

推荐 安全开关

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SLB440
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtschranken
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 16 019907
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 16. Juli 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/6 下午11:06