SLC 420-E/R0410-30-RFBH

项目编号: 101207213

  • 防护等级 IP67
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 分辨率 14, 30 和 50 mm
  • 保护区高度 从 170 mm … 1770 mm

订货数据

注(输送能力)

不支持!

型号

SLC 420-E/R0410-30-RFBH

商品编号(订购编号)

101207213

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

外壳材料

响应时间,最大

10 ms

毛重

2,370 g

总体数据 - 产品特性

重启联锁(手动复位)

光束编码可用

冲洗功能

整个系统检测,状态

整体系统诊断

故障安全数字输出数量

2

光束数量

20

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

6.19 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

30 mm

保护区高度

410 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

18 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,8针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

内部连线长度,最大

100 m

机械参数 - 尺寸

传感器直径

49 mm

传感器高度

495 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-10 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

防护等级

III

电气参数

开关电压OSSD,高信号

24 V

接收器电力功率消耗

8 W

发送器电力功率消耗

4 W

电气参数 - 安全数字输出

输出电流(故障安全输出),最大

0.5 A

控制元件的设计

P型

发货范围

发货范围

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

注意

注(通用)

Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为1 mA.

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/9/22 上午5:35