AZM 300 AS
- 卫生设计
- 防护等级 IP69
- 带集成式AS-I安全接口的电磁安全锁
- 利用RFID技术,通用反复示教或单独编码
- I-型编码水平高,符合标准ISO 14119
- 适合滑动和铰链门
- 2 集成卡入阶段
产品描述: AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | 防护装置锁定监控 > |
B | 操动件,受监控 |
(2) | |
无 | 标准编码 |
I1 | 独立编码 |
I2 | 独立编码,多次示教 |
(3) | |
无 | 通电开锁 |
A | 通电上锁 |
(4) | |
无 | 来自AS-Interface的磁铁电源 |
P | 磁铁电源 24 VDC (AUX) |
(5) | |
无 | 手动解锁 |
N | 紧急解锁 |
T | 紧急出口 |
T8 | 紧急解锁,距离8.5毫米 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
操动件,受监控
紧急解锁
紧急逃逸
通电上锁
通电解锁
系统组件
操动件
附件