schmersal_s_icon.png

SLC440AS-ER-1450-30

项目编号: 103007535

产品描述:
SLC440AS-ER-(1)-(2)

(1)
0170保护区高度 170 mm
0250保护区高度 250 mm
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm
1370保护区高度 1370 mm
1450保护区高度 1450 mm
1530保护区高度 1530 mm(仅当分辨率为30mm时)
1610保护区高度 1610 mm(仅当分辨率为30mm时)
1690保护区高度 1690 mm(仅当分辨率为30mm时)
1770保护区高度 1770 mm(仅当分辨率为30mm时)

(2)
14分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m
30分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 分辨率 30 mm
  • 范围 0,3 m … 10 m
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 集成AS界面
  • 保护区高度 170 mm - 1770 mm
  • 可配置堵塞功能
  • 集成状态指示灯

订货数据

型号

SLC440AS-ER-1450-30

商品编号(订购编号)

103007535

EAN(欧洲商品编号)

4030661450780

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

cULus

ASi-SaW

总体数据

标准型

CLC/TS 61496-2

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

工作原理

光电

外壳材料

响应时间,最大

23 ms

毛重

2,430 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

冲洗功能

7段显示

整个系统检测,状态

光束数量

72

安全评估

标准型

EN IEC 62061

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

5.17 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

30 mm

保护区高度

1,450 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

10 m

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,5针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

机械参数 - 尺寸

发送器高度

1,563 mm

接收器高度

1,583 mm

传感器长度

33 mm

传感器宽度

27.8 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-10 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm

耐冲击

10 g / 16 ms

防护等级

III

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

32 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数 - AS-i

额定工作电压

18 ... 31.6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i 电流消耗,最大

50 mA

电气参数 - AS-Interface 说明书

AS-i 说明书

安全-从属

AS-i 版本

V 3.0

AS-i 概述

S-0.B.F.E

AS-i 输入,通道 1

数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输

AS-i 输入,通道 2

数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输

AS-i 输出,DO 0 ... DO 3

无功能

AS-i 参数位,P0

无功能

AS-i 参数位,P1

低光束质量

AS-i 参数位,P2

无功能

AS-i 参数位,P3

内部设备错误(FID)

注(AS-i 参数位)

将参数输出设置为“1111”(0xF)

FID:外围误差

AS-i 输入模块地址

0

注(AS-i 输入模块地址)

预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改

电气参数 - 辅助电压

工作电压

24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply)

功耗,接收器

150 mA

功耗,发送器

75 mA

额定工作电压

24 VDC

保险丝级别

4 A

状态显示

注 (LED开关状态显示)

(1)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址=0 / 检测到外围错误

注意

Note voltage AUX DC

稳定PELV电源

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC440AS
SLG440AS
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain and safety light grid with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13166201
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 31, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/5 上午12:05