SRB-E-204PE

项目编号: 103008070

  • 输入扩展模块
  • 1 oder 2通道控制
  • 监控4个传感器
  • 2 安全输出
  • 4 信号输出

订货数据

产品描述

SRB-E-204PE

商品编号(订购编号)

103008070

EAN(欧洲商品编号)

4030661478494

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

150 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

短路识别

可拆卸端子

自动重设功能

接地检测

整个系统检测,状态

整个系统检测,错误代码

LED灯数量

7

开启器数量

8

关闭器数量

4

故障安全输出数量,Stop 0

2

信号输出数量

4

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 故障安全数字输出

性能水平,最高

e

控制类别,根据EN ISO 13849

4

PFH值

2.66 x 10⁻⁹ /h

PFD值

2.42 x 10⁻⁵

安全完整性等级 (SIL),适用于以下应用

3

任务时间

20 年

机械参数

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

终端连接器

硬线或软线

螺栓连接,插入

线缆截面,最小

0.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.5 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

22.5 mm

高度

98 mm

深度

115 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

间隙防护等级

IP54

夹子与端子的防护等级

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

抗振性,依据EN 60068-2-6:

10 ... 55Hz, 振幅 0.35 mm

抗冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压

0.8 kV

过电压级别

III

污染等级,依据IEC 60664-1

2

电气参数

Operating voltage

24 VDC -20 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VDC

工作电流

125 mA

控制装置的额定交流电压,DC,最小

19.2 VDC

额定控制电压,DC,最大

28.8 VDC

电力功率消耗

3 W

电力失效时的断开延迟,典型值

10 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

10 ms

自动启动吸合延迟,典型值

150 ms

转换频率,最大

1 Hz

电气参数 - 安全数字输出

电压降 Ud,最大值

0.5 V

电流漏泄

1 mA

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

2 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

2 A

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 数字输出

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.1 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

内部工作电压 Ui

封锁状态

故障码

其他数据

备注(应用)

安全传感器

铰链式安全防护装门

紧急停止按钮

紧急停止拉线开关

安全光幕

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SRB-E

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:SRB-E-204ST
SRB-E-204PE
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Relais-Sicherheitskombination für NOT-HALT-Schaltungen, Schutztürüberwachungen, Sicherheitsmagnetschalter und AOPD’s
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 27. Juli 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/7 上午2:41