SRB206ST-230V

项目编号: 101174014

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 2 安全触点, STOP 0
  • 6 信号输出
  • 最多6个安全门的复评估
  • 适用于接触传感器的输出信号处理

订货数据

注(输送能力)

不可用!

更换商品编号

101177164

产品描述

SRB206ST-230V

商品编号(订购编号)

101174014

EAN(欧洲商品编号)

4250116201860

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

320 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

可拆卸端子

启动输入

反馈回路

自动重设功能

边缘检测重设

接地检测

整个系统检测,状态

辅助触点数量

6

LED灯数量

4

开启器数量

12

安全触点数量

2

信号输出数量

6

安全评估

标准

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,STOP 0,最高

d

类别,Stop 0

3

诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0

> 60 %

PFH值 Stop 0

2.00 x 10⁻⁷ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

常见故障(CCF),最小

65

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

终端连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

45 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

间隙防护等级

IP54

夹子与端子的防护等级

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

抗振性,依据EN 60068-2-6:

10 ... 55 Hz,振幅 0.35 mm,± 15 %

抗冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压

4 kV

过电压级别

III

污染等级,依据VDE 0110

2

电气参数

频率范围

50 Hz

60 Hz

Type of voltage range

AC

Rated operating voltage

48 ... 240 VAC

工作电流

275 mA

控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小

48 VAC

AC 50 Hz时的额定控制电压,最大

240 VAC

控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小

48 VAC

AC 60 Hz时的额定控制电压,最大

240 VAC

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

6 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

6 A

电力功率消耗

6.8 W

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

“紧急停机”时断开延时,最大

30 ms

重置时的吸合延迟,典型值

50 ms

触点材料,电气

AgCdO,自清洁,强制定位

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

位置继电器 K2

位置继电器 K1

内部工作电压 Ui

其他数据

备注(应用)

防护门系统

紧急停止按钮

紧急停止拉线开关

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X3相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。

输入电平:该示例显示了带有两个限位开关的防护门监控的双通道控制,其中一个限位开关具有肯定断开、外部重置按钮(R)和反馈电路(H2)。

控制系统识别监控回路中的断线和接地故障。

继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。

如果检测更多防护门,他们必须根据接线面板连接

传感器的一次故障不会导致安全性的丧失。

如果发生故障,安全功能会保持工作。尽管不是全部,仍有一些错误可以被识别 未识别错误的累积可能导致安全功能丢失。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/13 下午7:11