schmersal_s_icon.png

SRB301HC/R-230V

项目编号: 101190596

下载

追踪备件 CAD数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
SRB 301HC/R(1)

(1)
24V24 VAC/DC
230V48 ... 240 VAC
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 3 安全触点, STOP 0
  • 1 信号输出
  • 适用于接触传感器的输出信号处理

订货数据

更换商品编号

101193477

型号

SRB301HC/R-230V

商品编号(订购编号)

101190596

EAN(欧洲商品编号)

4250116202324

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM 编号,7.0 版

EC001449

ETIM 编号,6.0 版

EC001449

注意

停售产品

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

CCC

TILVA

总体数据

标准型

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

300 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

交叉电路检测

可拆卸端子

启动输入

反馈回路

边缘检测重设

接地检测

整个系统检测,状态

辅助触点数量

1

LED灯数量

4

常闭 (NC) 数量

2

安全触点数量

3

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,STOP 0,最高

e

类别,Stop 0

4

诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0

≥ 99 %

PFH值, Stop 0

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

常见故障(CCF),最小

65

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

45 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

安装空间的防护等级

IP54

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

频率范围

50 Hz

60 Hz

电压范围类型

AC

额定工作电压

48 ... 240 VAC

控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小

48 VAC

AC 50 Hz时的额定控制电压,最大

240 VAC

控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小

48 VAC

AC 60 Hz时的额定控制电压,最大

240 VAC

电力功率消耗

1.6 W

电力功率消耗

4.2 VA

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

80 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

20 ms

自动启动吸合延迟,典型值

100 ms

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

氧化锡银,自清洁,强制定位

电气参数 - 安全继电器输出

电压,应用类别 AC-15

230 VAC

电流,应用类别 AC-15

6 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

6 A

开关容量,最小

10 VDC

开关容量,最小

10 mA

开关容量,最大

250 VAC

开关容量,最大

8 A

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 数字输出

电压,应用类别 DC-12

24 VDC

电流,应用类别 DC-12

0.1 A

电气参数 - 继电器输出(辅助触点)

开关容量,最大

24 VDC

开关容量,最大

2 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

位置继电器 K2

位置继电器 K1

其他数据

备注(应用)

防护系统

紧急停止按钮

紧急停止拉绳开关

双手控制盒

安全地毯

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。

控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。

展示了防护门监控用的带两个触点的双通道控制,其中至少一个触点肯定断开,带外部复位按钮(R)。

(H2)= 反馈电路

语言条件

接线图示(电线)

下载最新版本的Adobe Reader

103008067 SRB-E-201ST
  • STOP 0 功能
  • 1 oder 2通道控制
  • 启动按钮 / 自启动
  • 监控双手控制台,符合 EN 574 IIIC
  • 2 安全输出 5.5 A
  • 1 信号输出

103007672 SRB-E-301ST
  • STOP 0 功能
  • 1 oder 2通道控制
  • 启动按钮 / 自启动
  • 1
  • 3 安全触点

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB301HC/R-24V,
SRB301HC/R-230V
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, safety mats, and two-hand controls
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5157.02/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB301HC/R-24V
SRB301HC/R-230V
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, safety mats and two-hand controls
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13851:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5157.02/22
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/1/22 下午1:00