schmersal_s_icon.png

SRB400CS 24VDC

项目编号: 101176209

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 等级 1: 不带下降沿检测复位, 可选 自复位功能, 等级 2: / 打开(NC) 打开(NC)
  • 双功能安全监控模块(两次评估)
  • 2 x 2 安全输出通道具有不同的安全控制范围,比如:紧急停止断开2个通道(一级),门监控只断开第2路(二级)
  • 适合连接到无源触点信号处理,比如:紧急停止指令(1级),安全位置开关,门锁开关和安全磁开关(2级)

订货数据

更换商品编号

101177160

型号

SRB400CS 24VDC

商品编号(订购编号)

101176209

EAN(欧洲商品编号)

4250116201938

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM 编号,7.0 版

EC001449

ETIM 编号,6.0 版

EC001449

注意

停售产品

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

235 g

总体数据 - 产品特性

电气保险丝

电缆损坏检测

可拆卸端子

启动输入

反馈回路

自动重置功能

接地检测

整个系统检测,状态

NC输入数量

2

NO输入数量

2

LED灯数量

6

安全触点数量

4

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,STOP 0,最高

e

类别,Stop 0

4

诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0

≥ 99 %

PFH值, Stop 0

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

常见故障(CCF),最小

65

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

连接器

硬线或软线

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

22.5 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

安装空间的防护等级

IP54

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +45 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm

耐冲击

10 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

工作电压

24 VDC -10 % / +20 %

纹波电压

10 %

额定工作电压

24 VDC

控制装置的额定交流电压,DC,最小

20.4 VDC

额定控制电压,DC,最大

28.8 VDC

电力功率消耗

4.4 W

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

80 ms

紧急停机时的断开延时,典型值

20 ms

自动启动吸合延迟,典型值

100 ms

自动启动时的接通延迟

可调整的

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

Ag-Ni,自清洁,强制定位

电气参数 - 安全继电器输出

电压,应用类别 AC-15

250 VAC

电流,应用类别 AC-15

6 A

电压,应用类别 DC-13

24 VDC

电流,应用类别 DC-13

6 A

开关容量,最小

10 VDC

开关容量,最小

10 mA

开关容量,最大

250 VAC

开关容量,最大

8 A

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

40 Ω

电气参数 - 继电器输出(辅助触点)

开关容量,最大

24 VDC

开关容量,最大

2 A

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

状态显示

显示运行状态

位置继电器 K2

位置继电器 K1

内部工作电压 Ui

位置继电器 K3

其他数据

备注(应用)

安全传感器

防护系统

紧急停止按钮

紧急停止拉绳开关

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

注意 (交叉电路检测)

等级 1

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。

控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。

输入等级:示例展示了一个带外置复位按钮的紧急停止指令装置(等级1)的双通道控制(R),以及带有反馈电路(H2)的防护门监控(等级2)。

自动启动(等级1):通过将反馈回路与端子X1/+24VDC相连来设定自动启动程序。自动启动(等级2):通过将反馈回路与端子X2/+24VDC相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。

语言条件

接线图示(电线)

下载最新版本的Adobe Reader

103007221 SRB-E-402ST
  • 双功能安全监控模块(两次评估), 2 x STOP 0
  • 2 x 1 oder 2通道控制
  • 2 x 启动按钮 / 自启动
  • 1 x 监控双手控制台,符合 ISO 13851
  • 2 安全触点
  • 2 安全输出


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/18 下午12:16