SVE2/xxx-W-230VAC

项目编号: -

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 钥匙选择开关
22 钥匙选择开关
33 钥匙选择开关

(2)
标准锁定系统
Z中央锁定系统

(3)
标准银
SR/颜色钥匙头

(4)
xxx钥匙数 100 … 999

(5)
oo/oo钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。

(6)
磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 1 NC/1 NO > NC 串联
-3OE磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 串联
-W磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 独立

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
注意并非所有型号都可提供 用于转换产品部件名称的可用订单代码
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 热塑外壳
  • 防护等级 IP65

订货数据

产品描述

SVE2/xxx-W-230VAC

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

注释 (订货数据)

注:在订单/查询中必须指明请求锁号“XXX”(例如SVE2/115/115-W-230VAC)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!

总体数据

标准

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

作用原理

机电

外壳材料

塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭

外壳颜色

黑色

钥匙颜色

钥匙头部颜色

总体数据 - 产品特性

通电解锁

手动解锁

辅助触点数量

3

钥匙选择开关数量

2

安全触点数量

3

安全评估

标准

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点(NC)

100,000 操作

机械参数

钥匙选择开关的位置

右面

机械寿命,最少

100,000 操作

钥匙数

xxx

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

0.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 - 尺寸

传感器长度

144 mm

传感器宽度

96 mm

传感器高度

169 mm

环境条件

防护等级

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

250 VAC

额定冲击耐受电压

2.5 kV

电气参数

热测试电流

4 A

额定控制电压

230 VAC

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

电力功率消耗,最大

8.5 W

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

缓动开关

触点材料,电气

发货范围

包含在发货中

钥匙和三角刀工具包括在发货中(包括1个紧急钥匙):钥匙和三角刀工具包含在发货中(包括1个紧急钥匙)

注意

注(通用)

见图:工作原理:钥匙1-3就位 1. 磁铁电:钥匙开关锁定,NC触点关闭,钥匙不能取出
钥匙1-3就位。1. 磁铁通电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,NC触点关闭,钥匙不能取出。
钥匙1-3就位。2. 磁铁通电,NC触点打开:钥匙开关未锁定,NC触点打开,钥匙可取出

用于手动解锁的三角工具就位。3. 钥匙开关机械解锁,磁铁停用,NC触点打开
用于手动解锁的三角工具就位。4:磁铁功能


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/5/7 上午3:04