TK-M5
项目编号:
101100887
- 使用三角钥匙M5手动解锁,作为附件可选
- 维修安装等等
订货数据
产品描述 |
TK-M5 |
商品编号(订购编号) |
101100887 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661109374 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
毛重 |
33 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
100 mm |
产品图片(单独目录照片)
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/14 下午3:51