TV9H 015-02Y

项目编号: 101059271

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 2 触点
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 钢棒

订货数据

注(输送能力)

不可用!

产品描述

TV9H 015-02Y

商品编号(订购编号)

101059271

EAN(欧洲商品编号)

4030661035284

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

许可 - 标准

证书

CCC

总体数据

标准

EN IEC 60947-5-1

作用原理

机械式

外壳材料

轻合金压铸,油漆饰面

外壳涂层材料

涂色

杆材料

毛重

429 g

总体数据 - 产品特性

开启器数量

2

机械参数

执行元件

棒杆

机械寿命,最少

5,000,000 操作

操动角度,从开关轴左侧

30 °

操动角度,从开关轴右侧

30 °

接触窗口

2 x 2.5 mm

操动速度,最小

1 mm/min

操动速度,最大

3 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

操动扭矩

0.2 Nm

机械参数 - 连接技术

终端连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

43 mm

传感器宽度

67 mm

传感器高度

356 mm

杆直径

6 mm

环境条件

防护等级

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压

400 V

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

400 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

开启工具(NC)

注(开关元件)

有双断点

开关原理

缓动开关

触点材料,电气

开关行程图

图表


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2024/4/26 下午4:13