schmersal_s_icon.png
U 433 棒杆 9H

U 433 棒杆 9H

  • 金属外壳
  • 3 触点
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本结构)
  • 开关点和触点功能可调
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 钢棒
产品描述:

U(1) 433Y-(2)-(3)


(1)
S直杆 S
K偏置滚轮摇臂 K
8H滚轮摇臂 8H
H滚轮摇臂 H
3H滚轮摇臂 3H
7H滚轮摇臂 7H
4H轴上的弹簧棒杆 4H
9H棒杆 9H
10H棒杆 10H
2H弹簧杆 2H
6H弹簧杆 6H

(2)
3 NC 触点
1S/2OE1 NO 触点/2 NC 触点
2S/1OE2 NO 触点/1 NC 触点

(3)
1272用于低至-30°C的低温的版本
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。