U 433 Stabschwenkhebel 9H
- Metallgehäuse
- 3 Kontakte
- 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
- Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
- 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
- Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
- Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
- Rundstab aus Stahl
| Produkt-Typbezeichnung: U(1) 433Y-(2)-(3) |
| (1) | |
| S | Druckbolzen S |
| K | Rollenhebel K |
| 8H | Rollenschwenkhebel 8H |
| H | Rollenschwenkhebel H |
| 3H | Rollenschwenkhebel 3H |
| 7H | Rollenschwenkhebel 7H |
| 4H | Federstabschwenkhebel 4H |
| 9H | Stabschwenkhebel 9H |
| 10H | Stabschwenkhebel 10H |
| 2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
| 6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
| (2) | |
| ohne | 3 Öffner (NC) |
| 1S/2OE | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
| 2S/1OE | 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
| (3) | |
| 1272 | Tieftemperaturausführung bis -30 ºC möglich |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.