V-SS4P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69
项目编号:
103025140
订货数据
型号 |
V-SS4P-M12-S-G-1,5M-BK-2-X-A-4-69 |
商品编号(订购编号) |
103025140 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661512297 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
毛重 |
81 g |
总体数据 - 产品特性
电缆电线数量 |
4 |
机械参数
紧固力矩,最大 |
1 Nm |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
1.5 m |
线缆截面 |
0.25 mm2 |
电缆护套颜色 |
绿色 |
机械数据 - 连接器A端
连接器型号 |
公连接器,M12 |
外观设计 |
直式 |
连接器编码 |
A |
连接器锁 |
螺纹锁定 |
压盖材料 |
金属,黄铜,镀镍 |
手柄颜色 |
黑色 |
机械数据 - 连接器B端
连接器型号 |
公连接器,M12 |
外观设计 |
直式 |
连接器编码 |
A |
连接器锁 |
螺纹锁定 |
压盖材料 |
金属,黄铜,镀镍 |
手柄颜色 |
黑色 |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
语言条件
数据表
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/7/21 下午9:56