ZS 256-11Z-2042
项目编号:
101150810
产品描述: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
4S | 直杆 4S |
4R | 滚轮直杆 4R |
1R | 偏置滚轮摇臂 1R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
4K | 角度滚轮摇臂 4K |
K4 | 角度滚轮摇臂 K4 |
1H | 滚轮摇臂 1H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
10H | 棒杆 10H |
12H | 滚轮摇臂 12H |
14H | 滚轮摇臂 14H |
AF | 弹簧棒杆 AF |
RMS | 黄铜滚轮 |
(3) | |
3 | 外型细长 |
55 | 外型较大 |
(4) | |
02 | 2 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(带2个NO触点的开关不适用于安全操作) |
(5) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
Z | 附件和外壳之间的额外密封 |
(6) | |
M16 | 电缆入口M16 |
无 | M20接线口 |
ID | 破线夹 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
(7) | |
2574 | 带有L型安装孔的外壳(水平或垂直可调) |
(8) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(9) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- Contact oil treatment for extra-low voltages and currents
- 符合EN 50047安装细节
- 热塑外壳
- 双绝缘
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
产品描述 |
ZS 256-11Z-2042 |
商品编号(订购编号) |
101150810 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661159171 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件类型 DIN EN 50047 |
B |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维增强 |
毛重 |
70 g |
总体数据 - 产品特性
安全功能 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
直杆 |
机械寿命,最少 |
20,000,000 操作 |
操动力,最小 |
9 N |
肯定断开操作力,最小 |
19 N |
操动速度,最小 |
10 mm/min |
操动速度,最大 |
1 m/s |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
31 mm |
传感器宽度 |
58 mm |
传感器高度 |
62.5 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 |
1,000 A |
应用类别 AC-15 |
240 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
1 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
速动 |
回弹时间,最大 |
3 ms |
开关频率 |
5,000 /h |
切换时间,最大 |
5.5 ms |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 操动件
replacement part
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/11 上午3:09