schmersal_s_icon.png
TV.S 335

TV.S 335

  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de accionamento, giratório 360º
Descrição do tipo de produtos:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada 1/2" NPT
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
G24Com LED (somente quando se trata de versão de contacto NA e outro contacto NF)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

TV8S 335-11Z-M20

Número de artigo 151155141

Ir para o artigo

TV8S 335-03Z

Número de artigo 151179251

Ir para o artigo

TV10S 335-12Z

Número de artigo 151179252