Schmersal - The DNA of Safety

Direktkontakt

  • +49 202 6474-0
  • info@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkte

  • Onlinekatalog
  • Neuheiten
  • Branchen

Services

  • tec.nicum
  • Safety Services
  • Kontakt

Unternehmen

  • Die Schmersal Gruppe
  • Karriere
  • Termine
  • Presse
  • News

Rechtliches

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB

© 2026 K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Wir respektieren Ihre Privatsphäre

Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.

Ihre Auswahl:

ImpressumDatenschutzerklärung
+49 202 6474-800 für technischen Support | +49 202 6474-0 für kaufmännischen Support (jeweils von 07:30–16:30 Uhr)
Produktvergleich
Deutschland (DE)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
China
ZH
Dänemark
DA
Deutschland
DE
Finnland
FI
Frankreich
FR
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kanada
ENFR
Niederlande
NL
Norwegen
NO
Österreich
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweden
SV
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Türkei
TR
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Automatisierungstechnik
  2. Positions- und Endschalter

Positions- und Endschalter

leichte Positionsschalter

leichte Positionsschalter

Zur Kategorie
mittel schwere Positionsschalter

mittel schwere Positionsschalter

Zur Kategorie
schwere Positionsschalter

schwere Positionsschalter

Zur Kategorie

Endschalter und Positionsschalter erkennen Bewegungsabläufe

Im Maschinenbau wird oftmals mit Ablaufsteuerungen gearbeitet, die aus mehreren Arbeitsschritten bestehen. In diesem Fall registrieren die Positionsschalter das Ende einer Bewegung und veranlassen den Start des nächsten Schritts.

Beispielsweise kommen die Schalter auch bei Rolltoren von Tiefgaragen zum Einsatz: Ein Endlagenschalter erkennt, wenn das Tor seine Endlage erreicht hat, also komplett hochgezogen ist. In der Folge wird der elektrische Antrieb gestoppt, die Ampel vor dem Tor gibt grünes Licht.

 

Verschiedene Baureihen bei Schmersal

Das Sortiment der Schmersal Gruppe beinhaltet diverse Baureihen von Endschaltern. Ihr Spektrum reicht von ultrakompakten Positionsschaltern zur Integration in automatisierten Anlagen über Mikroschalter bis hin zum äußerst robusten Schaltgerät. Letztere kommen in erster Linie unter widrigen Umgebungsbedingungen, wie sie etwa in der Fördertechnik oder Stahlindustrie vorherrschen, zur Anwendung. Sämtliche Endlagenschalter sind mit zwangsöffnenden Öffnerkontakten gemäß IEC 60947-5-1 ausgestattet. Ein einzelner Schalter kann in Verbindung mit einer geeigneten Sicherheitsauswertung bis Performance Level d (PL d) nach EN ISO 13849-1 erreichen.

 

Schalter mit AS-i-SaW-Schnittstelle

Ein Teil des Positionsschalter-Programms der Schmersal Gruppe verfügt über eine integrierte AS-i-SaW-Schnittstelle (AS-Interface Safety at Work). Diese nutzen die Vorteile des simplen und bewährten Bussystems, welches auf dem offenen Standard AS-International fußt. Die nach ATEX/IECEx zertifizierten Ausführungen eignen sich zudem für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. Schmersal bietet in diesem Bereich Lösungen für die Zonen 2 und 22 sowie 1 und 21 an.

 

Vielseitig einsetzbare Endschalter- und Positionsschalter-Ausführungen

Einige Endschalter- und Positionsschalterreihen können bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 und +80 °C eingesetzt werden. Es sind verschiedene Grundkörper sowie Ausführungen aus Metall oder Kunststoff erhältlich. Ein universeller Einsatz wird durch Betätigungselemente nach EN 50041 und EN 50047 sowie Befestigungsmaße und Schaltpunkte ermöglicht. Entsprechend lassen sich die Schalter auch nachrüsten oder in vorhandenen Maschinenkonstruktionen installieren.

 

Betätigungselemente für Endschalter und Positionsschalter

Als Ergänzung zu den verfügbaren Endschaltern und Positionsschaltern bietet Schmersal diverse Betätigungselemente wie Druckbolzen, Rollen-, Winkel- oder Stabschwenkhebel. Der Anwender kann bei den Schaltelementen zwischen Varianten mit bis zu drei Kontakten wählen. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Komponenten stellt die Schmersal Gruppe in ihrem umfangreichen Onlinekatalog zur Verfügung.