schmersal_s_icon.png

Equipamentos de comando e de sinalização

Programa ''N''

Programa ''N''


  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • Adequado para a indústria alimentícia

Ir para a categoria
Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''

Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''


  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm

Ir para a categoria
Programa ''Z''

Programa ''Z''


  • formato pequeno
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 16,2 mm
  • Medida de encaixe 25 x 25 mm

Ir para a categoria
Sistema de maçaneta de porta DHS

Sistema de maçaneta de porta DHS


  • Door handle in an ergonomical design
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards
  • With door handle illumination and/or illuminated pushbutton

Ir para a categoria
Invólucro NBGLC

Invólucro NBGLC


  • Aço inoxidável
  • para aplicações em maquinaria alimentar
  • Tipo de protecção IP69K
  • Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
  • Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro

Ir para a categoria
Invólucro NBG

Invólucro NBG


  • Aço inoxidável

Ir para a categoria
Invólucro MBGAC

Invólucro MBGAC


Ir para a categoria
Invólucro KG

Invólucro KG


  • Invólucro de plástico
  • adequado para a incorporação de dispositivos de comando
  • cinzento antracite RAL 7035, cinzento claro

Ir para a categoria
Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK

Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK


Ir para a categoria
Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS

Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS


Ir para a categoria
Torre Luminosa CleanSIGN com LED (C-49CLEA)

Torre Luminosa CleanSIGN com LED (C-49CLEA)


  • Modulação eletronica de estágios individuais
  • Design de fácil de limpeza e de acordo com requisitos de higiene permite boa limpeza e desinfeção
  • Buzina forte integrada

Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos EF/EL

Elementos contacto e luminosos EF/EL


Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos (RF/RL)

Elementos contacto e luminosos (RF/RL)


Ir para a categoria