SFB-PN-IRT-8M12-IOP
Artikelnummer:103015478
Archiv

Produktmerkmale
- Sichere Feldbox für PROFINET/PROFIsafe
- Für den Anschluss von bis zu 8 Sicherheitsschaltgeräten
- Integrierter Dual-Port Switch, IRT-fähig
- Schutzart IP67
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSFB-PN-IRT-8M12-IOP
Artikelnummer (Bestellnummer)103015478
EAN (European Article Number)4030661516875
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001599
ETIM Nummer, Version 6.0EC001599
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜVUKCA
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Polyamid PA 6 GF
Werkstoff des BezeichnungsschildKunststoff, Polyamid PA
Werkstoff des SichtfenstersPolyamid PACM 12
Werkstoff des Elektronik-VergussesPolyurethan 2K PU
Bruttogewicht655g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemeinJa
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bise
Kategorie4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-Wert3,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg2,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum20ms
HinweisDie SFB erfüllt die Anforderungen als PDDB (Näherungsschalter mit definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen) nach EN 60947-5-3 in Verbindung mit Magnetsensoren (2 Öffner Kontakte) bis PLe / SIL 3.
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bisd
Kategorie2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH-Wert2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in1
Gebrauchsdauer20Jahre
Reaktionszeit, lokaler Sicherheitseingang ⇒ Feldbus, maximum20ms
Testintervall für Fehleraufdeckung10s
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bisd
Kategorie2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH-Wert1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum50ms
Testintervall für Fehleraufdeckungeingestellte F_WD_Time
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bisd
Kategorie2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH-Wert1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in2
Gebrauchsdauer20Jahre
Reaktionszeit: Feldbus ⇒ lokaler Sicherheitsausgang, maximum50ms
Mechanische Daten
BefestigungSchrauben
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M6
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum3Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartM12 Einbaubuchse / -Stecker
Anschluss Stecker, Eingang/AusgangX0 - X7: M12, 8-polig, A-codiert
Anschluss Stecker, Power I/OM12 POWER, 4-polig, T-codiert
Anschluss Stecker, FeldbusM12, 4-polig, D-codiert
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses1Nm
Anzugsmoment des elektrischen Anschlusses, maximum1,5Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge222,8mm
Breite63mm
Höhe36,1mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum10%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Stromaufnahme200mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom10.000mA
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung)Externe Absicherung erforderlich
Bereitschaftsverzögerung, maximum8.000ms
Device Watchdog Time10ms
Device Acknowledgement Time, maximum25ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollPROFINET / PROFIsafe
Feldbus SpezifikationV2.3, Conformance Class C
Spezifikation sicherer FeldbusV2.4
Feldbus EigenschaftenFast Start UpMedia Redundancy Protocol (MRP)
Feldbus Netzlastklasse3
Übertragungsrate100 Mbit/s Full Duplex
AdressierungDiscovery and Configuration Protocol (DCP)
Integrierter SwitchDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Feldbus DiensteI&M0 ... I&M3, SNMP, LLDP
Service InterfaceWEB-Interface HTTP
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Elektrische Daten - Taktausgänge
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusError-LED Geräteanschluss
LED-PositionE: 0 ... 7
LED-Farbegrün/rot
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusInput-LED Geräteanschluss
LED-PositionI: 0 ... 7
LED-Farbegelb
Zustandsanzeige - LED 03
LED-StatusLink-LED Ethernet Port
LED-PositionL: P1 + P2
LED-Farbegrün
Zustandsanzeige - LED 04
LED-StatusActivity-LED Ethernet Port
LED-PositionA: P1 + P2
LED-Farbegrün
Zustandsanzeige - LED 05
LED-StatusSystem-Fehler LED
LED-Position"SF": Modul
LED-Farbegrün/rot
Zustandsanzeige - LED 06
LED-StatusBus-Fehler LED
LED-Position"BF": Modul
LED-Farberot
Zustandsanzeige - LED 07
LED-StatusError-LED Feldbox
LED-Position"Err": Modul
LED-Farbegrün/rot
Zustandsanzeige - LED 08
LED-StatusPower-LED Feldbox
LED-Position"Pwr": Modul
LED-Farbegrün
Anwendungsbedingungen
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sichere Feldbox mit dezentralen I/Os
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 07:58