ASIO-8SI-1SO-S
Arkiv
Artikelnummer:103006544


Produktbeskrivning
- 8 Säkerhetsingångar, 2 kanal integrerad
- (Öppnare (NC) / Öppnare (NC)
- Användbar för utgångar i säkerhetskopplingsutrustning
- 1 Säkerhetsutgång, 2 kanal integrerad
- 1 24 VDC / 0,7 A
- Modul belägger endast de AS-i-adresserna som krävs för I/Os
- Minneskort för enkelt utbyte av modulen finns integrerat
- Skyddsklass IP20