AST11 L-AS4
Archiwum
Numer katalogowy:101176311


Opis produktu
- Moduł wejściowy z kablem (AS-i), długość 2 m
- Do czujników z kombinacją zestyków NC/NO
- połączenie AS-i, Kabel podłączony fabrycznie, 2-polowy
- Połączenie czujnika, Kabel podłączony fabrycznie 2 m
- UWAGA: Niedostępne!
- Moduł wejściowy dla 2 wejścia bezpieczne dla zestyków mechanicznych
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dioda LED i wyświetlacz stanu AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- długa żywotność
- Zintegrowany AS-Interface