AZ 15 ZVRK-STL
Ürün numarası:101174414


Ürün açıklaması
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- Konektör M12, 4-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Çoklu kodlama
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Kirlenmeye karşı duyarsız