AZ 17-02ZRI-ST B1
Varenummer:101144080

Produktbeskrivelse
- Konnektor M12 x 1, 4-polet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Spesielt egnet for skyvedører
- lite skog
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Forseglingsplugg inkludert
- 8 Nøkkelinnganger