AZ 335-12ZK-M20
Arşiv
Ürün numarası:101159365

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- Çoklu kodlama
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için