AZR31S1-2SEC./24VDC
Archief
Artikelnummer:101051552


Product omschrijving
- Veiligheids- stilstandsbewaker
- Sensorloze stilstanddetectie door bewaking van de EMK
- Rechtstreekse aansluiting van draaistroommotoren
- Geschikt voor aansluiting op een frequentieomvormer met de volgende interfacegegevens: draaiveldfrequentie 0 ... 1000 Hz; schakelfrequentie van het eindniveau tot 16 kHz; spanningsbereik motor 0 ... 400 V
- Deze veilige stilstandbewaker heeft als speciaal voordeel, dat bij de inbedrijfneming de gewenste waarden niet ingesteld moeten worden.
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang