BN 65-01Z/V 10,0M
Número de artículo:101055836


Descripción de artículo
- Con cable de conexión
- Accionamiento frontal
- con imán polarizador
- Principio sin contacto
- Larga vida
- Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
- Forma de construcción Ø 13 mm
- Caja de termoplástico
- Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
- con fijación central
- Disponible con accionamiento frontal o lateral