Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 015 Fjederarm 4H
  2. 015 Fjederarm 4H
015 Fjederarm 4H

015 Fjederarm 4H

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Fjederens elasticietet tillader unøjagtig aktiveringsbevægelse
1 Produkter
TV4H 015-11Y

TV4H 015-11Y

Art. nr. 131058059

Position switch

1 Resultater fundet.