Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 015 rullearm 7H
  2. 015 rullearm 7H
015 rullearm 7H

015 rullearm 7H

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
6 Produkter
MV7H 015-11Y

MV7H 015-11Y

Art. nr. 131058467

Position switch

TV7H 015-02Y

TV7H 015-02Y

Art. nr. 131059268

Position switch

TV7H 015-11Y

TV7H 015-11Y

Art. nr. 131058062

Position switch

TV7H 015-02Y-H

TV7H 015-02Y-H

Art. nr. 131215020

Position switch

MV7H 015-11Y-RMS

MV7H 015-11Y-RMS

Art. nr. 133042450

Position switch

ZV7H 015-11Y-1629

ZV7H 015-11Y-1629

Art. nr. 101113739

Position switch

6 Resultater fundet.