Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 015 rullearm 8H
  2. 015 rullearm 8H
015 rullearm 8H

015 rullearm 8H

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
2 Produkter
MV8H 015-11Y

MV8H 015-11Y

Art. nr. 131058472

Position switch

MV8H 015-11Y-C

MV8H 015-11Y-C

Art. nr. 131199145

Position switch

2 Resultater fundet.