Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 015
  2. 015 Vippearm 2K
015 Vippearm 2K

015 Vippearm 2K

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Fri bevægelse af aktuator fra den anden side
6 Produkter
M2K 015-11Y

M2K 015-11Y

Art. nr. 131054748

Position switch

T2K 015-11Y-M20

T2K 015-11Y-M20

Art. nr. 131170062

Position switch

T2K 015-11Y

T2K 015-11Y

Art. nr. 101054739

Position switch

T2K 015-11Y-UE

T2K 015-11Y-UE

Art. nr. 101054740

Position switch

M2K 015-11Y-RMS

M2K 015-11Y-RMS

Art. nr. 101083043

Position switch

T2K 015-11Y-UE-M20

T2K 015-11Y-UE-M20

Art. nr. 101163274

Position switch

6 Resultater fundet.