Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 017 Fjederarm 4H
  2. 017 Fjederarm 4H
017 Fjederarm 4H

017 Fjederarm 4H

  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Fjederens elasticietet tillader unøjagtig aktiveringsbevægelse
1 Produkter
MV4H 017-22Y

MV4H 017-22Y

Art. nr. 131060373

Position switch

1 Resultater fundet.