Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 017 rullearm 8H
  2. 017 rullearm 8H
017 rullearm 8H

017 rullearm 8H

  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
5 Produkter
MV8H 017-22Y-RVA

MV8H 017-22Y-RVA

Art. nr. 101193765

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS-3113

MV8H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046623

Position switch

MV8H 017-22Y-C-2186

MV8H 017-22Y-C-2186

Art. nr. 101138467

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS

MV8H 017-22Y-RMS

Art. nr. 103042452

Position switch

MV8H 017-22Y-RMS-3113

MV8H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 103046623

Position switch

5 Resultater fundet.