Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 017
  2. 017 Vippearm 2K
017 Vippearm 2K

017 Vippearm 2K

  • metal hus
  • 4 Kontakt
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Fri bevægelse af aktuator fra den anden side
1 Produkter
T2K 017-22Y-RMS-1108

T2K 017-22Y-RMS-1108

Art. nr. 101089153

Position switch

1 Resultater fundet.