Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 064 fork roller lever 4D
  2. 064 Gabelrollenhebel 4D
064 Gabelrollenhebel 4D

064 Gabelrollenhebel 4D

  • metal hus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
  • 2 kabel indgange M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakt
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
10 Produkter
T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

T4D 064-10/20Y R=2X90GR.

Art. nr. 101107937

Position switch

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

T4D 064-10/20Y R=2X90GRAD

Art. nr. 101107743

Position switch

T4D 064-12Y-R=1X90GR

T4D 064-12Y-R=1X90GR

Art. nr. 101095309

Position switch

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

T4D 064-12yr=1x90GR-2512-8

Art. nr. 153013417

Position switch

T4D 064-12Y-R=2X90GR

T4D 064-12Y-R=2X90GR

Art. nr. 101099338

Position switch

T4D 064-20/10Y

T4D 064-20/10Y

Art. nr. 101060790

Position switch

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

T4D 064-20/10YR 2X90GR.

Art. nr. 101166337

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR

T4D 064-21Y-R=1X90GR

Art. nr. 101089504

Position switch

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

T4D 064-21Y-R=1X90GR-2512-8

Art. nr. 153015549

Position switch

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

T4D 064-21yr=2x90GR-2512-8

Art. nr. 157000181

Position switch

10 Resultater fundet.