Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Tyrkiet
TR
USA
EN
Schmersal
  1. 064 roller lever 2A
  2. 064 Rollenschwenkhebel 2A
064 Rollenschwenkhebel 2A

064 Rollenschwenkhebel 2A

  • metal hus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
  • 2 kabel indgange M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakt
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
6 Produkter
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Art. nr. 101060773

Position switch

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Art. nr. 101089559

Position switch

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Art. nr. 101060745

Position switch

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Art. nr. 151210912

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Art. nr. 101149062

Position switch

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Art. nr. 101180391

Position switch

6 Resultater fundet.