Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 064
  2. 064 rullearm A
064 rullearm A

064 rullearm A

  • metal hus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (Grundudstyr)
  • 2 kabel indgange M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakt
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
19 Produkter
TA 064-02/01y-2512-2

TA 064-02/01y-2512-2

Art. nr. 153011745

Position switch

TA 064-03Y

TA 064-03Y

Art. nr. 101060769

Position switch

TA 064-03y-2512-2

TA 064-03y-2512-2

Art. nr. 153002045

Position switch

TA 064-03Y-2512-3

TA 064-03Y-2512-3

Art. nr. 153031458

Position switch

TA 064-03Y-R=2X45GR.

TA 064-03Y-R=2X45GR.

Art. nr. 101086526

Position switch

TA 064-03Y-R=2X45GR. RMS

TA 064-03Y-R=2X45GR. RMS

Art. nr. 101087211

Position switch

TA 064-03Y-RMS

TA 064-03Y-RMS

Art. nr. 101060770

Position switch

TA 064-10/20y-2512-2

TA 064-10/20y-2512-2

Art. nr. 153003697

Position switch

TA 064-12Y

TA 064-12Y

Art. nr. 101060739

Position switch

TA 064-12Y-2512-2

TA 064-12Y-2512-2

Art. nr. 101183720

Position switch

TA 064-12Y-2512-2

TA 064-12Y-2512-2

Art. nr. 151183720

Position switch

TA 064-12Y-2512-3

TA 064-12Y-2512-3

Art. nr. 151188526

Position switch

TA 064-12Y-2512-3

TA 064-12Y-2512-3

Art. nr. 101188526

Position switch

TA 064-12y-2958

TA 064-12y-2958

Art. nr. 157000066

Position switch

TA 064-12y-8051

TA 064-12y-8051

Art. nr. 157000256

Position switch

TA 064-12Y-R=2X45GR

TA 064-12Y-R=2X45GR

Art. nr. 101169017

Position switch

TA 064-20/10Y

TA 064-20/10Y

Art. nr. 101060784

Position switch

TA 064-21Y

TA 064-21Y

Art. nr. 101060718

Position switch

TA 064-21Y-UE (S=15,OE=18)

TA 064-21Y-UE (S=15,OE=18)

Art. nr. 101060719

Position switch

19 Resultater fundet.