Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 236
  2. 236 rullearm 15H
236 rullearm 15H

236 rullearm 15H

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
6 Produkter
TV15H 236-02Z-M16

TV15H 236-02Z-M16

Art. nr. 151208265

Position switch with safety function

ZV15H 236-02Z

ZV15H 236-02Z

Art. nr. 153002416

Position switch with safety function

ZV15H 236-11Z-M16

ZV15H 236-11Z-M16

Art. nr. 153015763

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U270

TV15H 236-11Z-M16-U270

Art. nr. 153007201

Position switch with safety function

ZV15H 236-11ZZ-1830

ZV15H 236-11ZZ-1830

Art. nr. 151105922

Position switch with safety function

TV15H 236-11Z-M16-U90

TV15H 236-11Z-M16-U90

Art. nr. 153058855

Position switch with safety function

6 Resultater fundet.