Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 236
  2. 236 rullearm 7H
236 rullearm 7H

236 rullearm 7H

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
41 Produkter
TV7H 236-02ZH

TV7H 236-02ZH

Art. nr. 101145102

Position switch

TV7H 236-11Z-2079-2

TV7H 236-11Z-2079-2

Art. nr. 151217782

Position switch

TV7H 236-11Z-2622/1894

TV7H 236-11Z-2622/1894

Art. nr. 153035231

Position switch

ZV7H 236-02z-RVA-2622

ZV7H 236-02z-RVA-2622

Art. nr. 153002971

Position switch

ZV7H 236-11z-2272/2654

ZV7H 236-11z-2272/2654

Art. nr. 151210816

Position switch

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Art. nr. 151211006

Position switch

TV7H 236-02Z

TV7H 236-02Z

Art. nr. 151092338

Position switch

TV7H 236-02Z-M16-1894

TV7H 236-02Z-M16-1894

Art. nr. 151108066

Position switch

TV7H 236-11Z-1058

TV7H 236-11Z-1058

Art. nr. 151100690

Position switch

TV7H 236-11Z-M16

TV7H 236-11Z-M16

Art. nr. 151175174

Position switch

TV7H 236-11Z-M16-1894

TV7H 236-11Z-M16-1894

Art. nr. 151180578

Position switch

TV7H 236-11Z-M20

TV7H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168168

Position switch

TV7H 236-11Z-M20-1894

TV7H 236-11Z-M20-1894

Art. nr. 151181555

Position switch

ZV7H 236-02Z

ZV7H 236-02Z

Art. nr. 151120107

Position switch

ZV7H 236-11Z-1058

ZV7H 236-11Z-1058

Art. nr. 151112656

Position switch

ZV7H 236-11Z-M16

ZV7H 236-11Z-M16

Art. nr. 151156582

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20

ZV7H 236-11Z-M20

Art. nr. 151156069

Position switch

ZV7H 236-11Z-M20-1297

ZV7H 236-11Z-M20-1297

Art. nr. 151167095

Position switch

ZV7H 236-11z-1058/2654

ZV7H 236-11z-1058/2654

Art. nr. 151213805

Position switch

ZV7H 236-02z-2079-2

ZV7H 236-02z-2079-2

Art. nr. 151218066

Position switch

TV7H 236-02z-2079-2

TV7H 236-02z-2079-2

Art. nr. 151218067

Position switch

ZV7H 236-11Z-2622

ZV7H 236-11Z-2622

Art. nr. 153006616

Position switch

TV7H 236-20Z-2622

TV7H 236-20Z-2622

Art. nr. 153006619

Position switch

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

TV7H 236-11Z-RVA-2622/1894

Art. nr. 153038282

Position switch

41 Resultater fundet.