Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 236
  2. 236 rullearm H
236 rullearm H

236 rullearm H

  • Kunstof hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
  • Dobbelt isoleret
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
2 Produkter
TVH 236-01Z-1941

TVH 236-01Z-1941

Art. nr. 151109591

Position switch

TVH 236-11Z-1941

TVH 236-11Z-1941

Art. nr. 151101010

Position switch with safety function

2 Resultater fundet.