Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 256
  2. 256 Fjederarm AF
256 Fjederarm AF

256 Fjederarm AF

  • kun til placeringsopgaver
  • Kan aktiveres fra enhver retning
  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
1 Produkter
ZAF 256-11Z

ZAF 256-11Z

Art. nr. 153004135

Position switch with safety function

1 Resultater fundet.