Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 256
  2. 256 rullearm 14H
256 rullearm 14H

256 rullearm 14H

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
2 Produkter
ZV14H 256-02Z

ZV14H 256-02Z

Art. nr. 101152891

Position switch with safety function

ZV14H 256-11Z-1058

ZV14H 256-11Z-1058

Art. nr. 101181759

Position switch with safety function

2 Resultater fundet.