Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 256
  2. 256 rullearm 7H
256 rullearm 7H

256 rullearm 7H

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
8 Produkter
TV7H 256-02Z

TV7H 256-02Z

Art. nr. 101112757

Position switch

TV7H 256-11Z-M20

TV7H 256-11Z-M20

Art. nr. 151169659

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Art. nr. 153000141

Position switch

ZV7H 256-11z-2272/2654

ZV7H 256-11z-2272/2654

Art. nr. 103000141

Position switch

ZV7H 256-11Z-M20

ZV7H 256-11Z-M20

Art. nr. 151156132

Position switch

ZV7H 256-02Z

ZV7H 256-02Z

Art. nr. 151160048

Position switch

TV7H 256-11Z-2138

TV7H 256-11Z-2138

Art. nr. 151180650

Position switch with safety function

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

ZV7H 256-11Z-U270-2272/2654

Art. nr. 153053709

Position switch

8 Resultater fundet.