Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 256
  2. 256 rullearm udadvent 3K
256 rullearm udadvent 3K

256 rullearm udadvent 3K

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
2 Produkter
Z3K 256-11Z

Z3K 256-11Z

Art. nr. 151112689

Position switch with safety function

T3K 256-11Z

T3K 256-11Z

Art. nr. 101112704

Position switch with safety function

2 Resultater fundet.