Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. 256
  2. 256 Vinkelrulle på arm K4
256 Vinkelrulle på arm K4

256 Vinkelrulle på arm K4

  • Monteringsdetaljer til EN 50047
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
7 Produkter
ZK4 256-11Z-M20

ZK4 256-11Z-M20

Art. nr. 151167215

Position switch with safety function

ZK4 256-11Z-1297

ZK4 256-11Z-1297

Art. nr. 101127563

Position switch with safety function

ZK4 256-02Z-M20

ZK4 256-02Z-M20

Art. nr. 151166373

Position switch with safety function

TK4 256-02Z

TK4 256-02Z

Art. nr. 151112755

Position switch with safety function

TK4 256-11ZUE

TK4 256-11ZUE

Art. nr. 151145181

Position switch with safety function

TK4 256-20Z-M20

TK4 256-20Z-M20

Art. nr. 151169044

Position switch

TK4 256-11Z

TK4 256-11Z

Art. nr. 151112709

Position switch with safety function

7 Resultater fundet.