2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer:103013040

Produktbeskrivelse
- Central enhed
Bestillings data
Produkttypebetegnelse2N L8 CENTRAL UNIT
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013040
EAN (European Article Number)4030661488004
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserTÜV
Globale egenskaber
Bruttovægt3.429g
Mekaniske data - afmåling
Bredde300mm
Højde170mm
Dybde72mm
Omgivende forhold
Ambient temperature+0 ... +40 °C
Elektrisk data
Operating voltage100 ... 240 VAC
Type of voltage rangeAC
Rated operating voltage100 ... 240 VAC
Forsyningsstrøm750mA
Elektrisk effektforbrug, maksimum60W
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.09.2026, 22.19