We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 332
  2. 332 rullearm 8H
332 rullearm 8H

332 rullearm 8H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
1 Produkter
Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Z4V8H 332-11Y-RMS-1583-2

Art. nr. 131089851

1 Resultater fundet.