Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. 332
  2. 332 rullearm H
332 rullearm H

332 rullearm H

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
6 Produkter
Z4VH 332-11Y-M20

Z4VH 332-11Y-M20

Art. nr. 131151773

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1225

Z4VH 332-11Y-1225

Art. nr. 131054581

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RMS

Z4VH 332-11Y-RMS

Art. nr. 131054573

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-RVA

Z4VH 332-11Y-RVA

Art. nr. 131054572

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-ST

Z4VH 332-11Y-ST

Art. nr. 131147981

Position switch with safety function

Z4VH 332-11Y-1172

Z4VH 332-11Y-1172

Art. nr. 131054584

6 Resultater fundet.