Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 332
  2. 332 rullearm R
332 rullearm R

332 rullearm R

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
5 Produkter
ZR 332-11Y-M20

ZR 332-11Y-M20

Art. nr. 131150435

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-ST

ZR 332-11Y-ST

Art. nr. 131205646

Position switch with safety function

ZR 332-11Y

ZR 332-11Y

Art. nr. 131054557

Position switch with safety function

ZR 332-11Y-1759

ZR 332-11Y-1759

Art. nr. 131093074

ZR 332-11Y-2274

ZR 332-11Y-2274

Art. nr. 131156662

5 Resultater fundet.