Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. 332
  2. 332 Stødstang S
332 Stødstang S

332 Stødstang S

  • metal hus
  • Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktafbryder
  • Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
  • Guldbelagte kontakter af solidt sølv
  • Magnetisk lagringssystem med klikhandling
  • Koblingssystem adskilt fra springkontaktsystem, der giver konstant koblingspunkt uafhængigt af kontaktslid
  • Design til EN 50041
2 Produkter
ZS 332-11Y-M20

ZS 332-11Y-M20

Art. nr. 131149622

Position switch with safety function

ZS 332-11Y-1560

ZS 332-11Y-1560

Art. nr. 131093339

2 Resultater fundet.